|
|
|
9001KS11K1H13
Izbirno stikalo 600 V AC 10 amp 30 mm K
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izbirno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
K
|
Tip upravljanja
|
Vzdr?evani
|
Profil operaterja
|
Črna Gumb, upravljan s ključem
|
Komplementarno
Material roba
|
Kovinski
|
Montažni premer
|
30 mm
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
2 položaja
|
Številka ključa
|
E10
|
Polo?aj za odstranitev klju?a
|
Levo
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
Priklju?ki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Profil operaterja
|
Stikalo na klju?
|
Tip upravljanja
|
Stalni
|
Velikost
|
30 mm
|
Profil konice
|
5
|
Okolje
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Certifikati izdelkov
|
UL navedena datoteka E42259 CCN NKCR
CE
CSA LR24590 razred 3211 03
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,826 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,588 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,398 cm
|
Paket 1 Teža
|
199,581 g
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
|
|