Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

9001KS11K1R |
Schneider-Electric
 
9001KS11K1R slika – Schneider- scope
9001KS11K1R
Krmilnik izbirnega stikala 30 mm T-K
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Glava za izbirno stikalo s ključem
Kratko ime naprave 9001K
Tip upravljanja Stalni
Profil operaterja Stikalo na ključ
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
Teža izdelka 0,207 kg
Oblika glave signalne enote Osmerokotno
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja
Tip ključavnice Key
Številka ključa 455
Položaj za odstranitev ključa Levo
Tip kontakta in sestava Brez kontaktnega bloka
Mehanska vzdržljivost 500000 ciklov
Združljivost izdelkov 9001KA1, montažaStran 1 ali 2
9001KA2, montažaStran 1 ali 2
Predstavitev naprave Osnovni element
Profil operaterja Stikalo na ključ
Tip upravljanja Stalni
Velikost 30 mm
Profil konice 5
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II conforming to IEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Standardi JIS C 852
IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C 4520
Certifikati izdelkov NEMA
UL 508
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 4,700 cm
Paket 1 Dolžina 9,400 cm
Paket 1 Teža 188,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,198 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev