Schneider-Electric
 
9001KS11K3H13 slika – Schneider- scope
9001KS11K3H13
Izbirno stikalo 600 V AC 10 A 30 mm T-K
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Izbirno stikalo
Kratko ime naprave K
Tip upravljanja Vzdr?evani
Profil operaterja Črna Gumb, upravljan s ključem
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja
Številka ključa E10
Polo?aj za odstranitev klju?a Levo in desno
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Priklju?ki - terminali Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Profil operaterja Stikalo na klju?
Tip upravljanja Stalni
Velikost 30 mm
Profil konice 5
Okolje
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certifikati izdelkov UL navedena datoteka E42259 CCN NKCR
CE
CSA LR24590 razred 3211 03
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,43 cm
Paket 1 Širina 6,096 cm
Paket 1 Dolžina 5,08 cm
Paket 1 Teža 213,188 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh