|
|
|
9001KS42B
Izbirno stikalo 3 položaji 30-mm
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za izbirno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
K
|
Tip upravljanja
|
Vzdr?evani
|
Profil operaterja
|
Črna Standardni gumb
|
Komplementarno
Material roba
|
Kovinski
|
Montažni premer
|
30 mm
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
3 položaji
|
Tip kontakta in sestava
|
Brez kontaktnega bloka
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Črna
|
Profil operaterja
|
Standardna ro?ica
|
Tip upravljanja
|
Stalni
|
Velikost
|
30 mm
|
Profil konice
|
2
|
Okolje
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Certifikati izdelkov
|
UL navedena datoteka E42259 CCN NKCR
CSA LR24590 razred 3211 03
CE
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,112 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,842 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,334 cm
|
Paket 1 Teža
|
122,47 g
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
|
|