Schneider-Electric
 
9001KS43FBH13 slika – Schneider- scope
9001KS43FBH13
Izbirno stikalo 600 V AC 10 A 30 mm T-K
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Izbirno stikalo
Kratko ime naprave K
Tip upravljanja Stalni
Profil operaterja ?rna Dolga ro?ica
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
Pozcijske informacije za operaterja 3 položaji
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Priklju?ki - terminali Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
Združljivost izdelkov 9001KA1, montažaStran 2
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Črna
Profil operaterja Dolga ro?ica
Tip upravljanja Stalni
Velikost 30 mm
Profil konice 3
Okolje
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certifikati izdelkov UL navedena datoteka E42259 CCN NKCR
CE
CSA LR24590 razred 3211 03
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,4 cm
Paket 1 Širina 4,7 cm
Paket 1 Dolžina 9,3 cm
Paket 1 Teža 152,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,62 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh