|
|
|
9001KS43K5
30-MM KLJUČ 3-POZICIJSKEGA IZBIRNEGA STIKALA
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za izbirno stikalo s klju?em
|
Kratko ime naprave
|
9001K
|
Tip upravljanja
|
Stalni
|
Profil operaterja
|
Stikalo na ključ
|
Komplementarno
Material roba
|
Kovinski
|
Montažni premer
|
30 mm
|
Teža izdelka
|
0,234 kg
|
Oblika glave signalne enote
|
Osmerokotno
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
3 položaji
|
Tip ključavnice
|
E10
|
Številka ključa
|
E10
|
Polo?aj za odstranitev klju?a
|
Center
|
Tip kontakta in sestava
|
Brez kontaktnega bloka
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
500000 ciklov
|
Združljivost izdelkov
|
9001KA1, montažaStran 1 ali 2
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Profil operaterja
|
Stikalo na klju?
|
Tip upravljanja
|
Stalni
|
Velikost
|
30 mm
|
Profil konice
|
3
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
|
Standardi
|
UL 508
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-4
JIS C 4520
JIS C 852
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL 508
NEMA
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,601 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,401 cm
|
Paket 1 Teža
|
195,045 g
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|