|
|
|
9001KS88FB
Krmilnik izbirnega stikala 30 mm T-K
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za izbirno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
9001K
|
Tip upravljanja
|
Stalni
|
Profil operaterja
|
Črna Dolga ročica
|
Komplementarno
Material roba
|
Kovinski
|
Montažni premer
|
30 mm
|
Teža izdelka
|
0,172 kg
|
Oblika glave signalne enote
|
Osmerokotno
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
4 položaji
|
Tip kontakta in sestava
|
Brez kontaktnega bloka
|
Mehanska vzdržljivost
|
500000 ciklov
|
Združljivost izdelkov
|
9001KA1, montažaStran 1 in 2
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Črna
|
Profil operaterja
|
Dolga ročica
|
Tip upravljanja
|
Stalni
|
Velikost
|
30 mm
|
Profil konice
|
8
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
|
Standardi
|
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 852
CSA C22.2 št. 14
JIS C 4520
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL 508
NEMA
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,900 cm
|
Paket 1 Teža
|
125,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,765 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|