|
|
|
9001KS88K14
Krmilnik izbirnega stikala 30 mm T-K
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za izbirno stikalo s ključem
|
Tip omare
|
Odporno na prah in olje Omara odporna na vremenske vplive zaZnotraj/zunaj
|
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
|
Komplementarno
Material roba
|
Kovinski
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Črna
|
Tip kontakta in sestava
|
Brez kontaktnega bloka
|
Številka ključa
|
E10
|
Položaj za odstranitev ključa
|
V katerem koli položaju
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
4 položaji
|
Profil operaterja
|
Stikalo na ključ
|
Profil operaterja
|
1 izbočena tipka
|
Velikost
|
30 mm
|
Tip upravljanja
|
Vzdrževani
|
Tip upravljanja
|
Stalni
|
Tip kontakta in sestava
|
Brez kontaktnega bloka
|
Okolje
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL navedena datoteka E42259 CCN NKCR
CSA LR 25490 razred 3211 03
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,572 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,588 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,144 cm
|
Paket 1 Teža
|
185,973 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|