|
|
|
9001KU1
30-mm črn pokrov za neosvetljen PB
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Dust boot
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Zagon
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za??ite
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Nesvetle?a tipka
|
Barva
|
?rna
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
9001KR1U
9001KR2U
9001KR3U
|
Material
|
Silikonska guma
|
Montažni premer
|
30 mm
|
Teža izdelka
|
0,027 kg
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Črna
|
Velikost
|
30 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,08 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,842 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,112 cm
|
Paket 1 Teža
|
45,359 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
28
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,47 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|