Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

9001KU5 |
Schneider-Electric
 
9001KU5 slika – Schneider- scope
9001KU5
30-mm zelen pokrov za neosvetljeno tipko
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del Dust boot
Tip dodatkov/ločenih delov Zagon
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki zaščite
Destinacija dodatkov/ločenih delov Nesvetleča tipka
Barva Zelena
Komplementarno
Združljivost izdelkov 9001KR1U
9001KR2U
9001KR3U
Material Silikonska guma
Montažni premer 30 mm
Teža izdelka 0,027 kg
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Zelena
Velikost 30 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,4 cm
Paket 1 Širina 5,9 cm
Paket 1 Dolžina 7,2 cm
Paket 1 Teža 27 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 84
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 2,740 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev