|
|
|
9001KU7
30-mm prosojen pokrov za neosvetljeno tipko
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Dust boot
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Zagon
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki zaščite
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Nesvetleča tipka
|
Barva
|
Prozorna
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
9001KR1U
9001KR3U
9001KR2U
|
Material
|
Silikonska guma
|
Montažni premer
|
30 mm
|
Teža izdelka
|
0,027 kg
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Prozorna
|
Velikost
|
30 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,08 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,842 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,112 cm
|
Paket 1 Teža
|
27,216 g
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|