|
|
|
9001KY4
Prazna krmilna postaja - 9001 K - aluminij - 4 izrezi Ø 30
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001SK
Harmony 9001K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prazna omara
|
Kratko ime naprave
|
9001K
|
Število izrezov
|
4 izrezi
|
Kabelska uvodnica
|
1 vhod odcepljen za 3/4 " kabelsko uvodnico
|
Komplementarno
Destinacija izdelka
|
Za krmilne in signalne enote Ø 30 mm
|
Material
|
Aluminij
|
Teža izdelka
|
1,84 kg
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
II v skladu s/zIEC 61140
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 3
NEMA 4
NEMA 6
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,16 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,16 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25,146 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,118 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
13,243 kg