Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

9001KYG1 |
Schneider-Electric
 
9001KYG1 slika – Schneider- scope
9001KYG1
Prazna krmilna postaja - 9001 K - aluminij - 1 izrez Ø 30 - integralni ščitnik
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del Prazna omara
Kratko ime naprave 9001K
Število izrezov 1 izrez
Kabelska uvodnica 1 vhod odcepljen za 3/4 " kabelsko uvodnico
Komplementarno
Destinacija izdelka Za krmilne in signalne enote Ø 30 mm
Material Aluminij
Barva pokrova Siva
Teža izdelka 1,2 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Prenapetostna kategorija II conforming to IEC 61140
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 3
NEMA 4
NEMA 6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,668 cm
Paket 1 Širina 12,446 cm
Paket 1 Dolžina 15,494 cm
Paket 1 Teža 1,356 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 11
Pogodbena garancija
Garancija 18 months