|
|
|
9001R22
30-mm gobasta tipka a osvetl. rdeča, 41 mm
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Gobasta tipka
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Gobasti gumb
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni deli
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Osvetljena tipka
|
Komplementarno
Premer
|
41 mm
|
Montažni premer
|
30 mm
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Rdeča
|
Teža izdelka
|
0,005 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
18 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
84
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,052 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|