Schneider-Electric
 
9001R31 slika – Schneider- scope
9001R31
30-mm plastična leča za signalno svetilko, rdeča
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del Leča
Tip dodatkov/ločenih delov Kapica leče
Kategorija dodatkov/ločenih delov Rezervni deli
Destinacija dodatkov/ločenih delov Signalna svetilka
Komplementarno
Tip leče Fresnel
Montažni premer 30 mm
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Product weight 0,005 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,524 cm
Paket 1 Širina 2,54 cm
Paket 1 Dolžina 2,54 cm
Paket 1 Teža 4,536 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev