Material roba
|
Plastika
|
Montažni premer
|
30 mm
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Zelena
|
Izvor svetlobe
|
Žareče
|
Grlo žarnice
|
BA 9s
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
220 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Zatezni moment
|
0,8 N.m v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križne reže
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
CAD celotna širina
|
54 mm
|
CAD celotna višina
|
70 mm
|
CAD celotna globina
|
42 mm
|
Product weight
|
0,181 kg
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Tip leče
|
Domed
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
220 do 240 V
|
Napajanje svetlobnega bloka
|
Preko integriranega transformatorja
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz
|
Material leče
|
Polikarbonat
|
Velikost
|
30 mm
|
Izvor svetlobe
|
Žarnica z žarilno nitko
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 852
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
NEMA
UL 508
|