Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

9001SKR1BH13 |
Schneider-Electric
 
9001SKR1BH13 slika – Schneider- scope
9001SKR1BH13
Tipka 600 V AC 10 AMP 30 mm sk + možnosti
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del Tipka
Kratko ime naprave 9001SK
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Črna Podometna, Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja Plastična zaščita
Komplementarno
Material roba Plastika
Montažni premer 30 mm
Oblika glave signalne enote Osmerokotno
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Premik kontakta Standard
Priključki - terminali Vijačni priključki 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment 0,8 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križne reže
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Delovni položaj Katerikoli položaj
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600-Q600
0,55 A pri125 V, DC-13, A600-Q600
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Material kontaktov Kontakti s srebrno zlitino
Pozitivna odprtina Brez
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 12 kA pri600 V AC-15, 7200 VA
15 kA pri480 V AC-15, 7200 VA
30 kA pri240 V AC-15, 7200 VA
60 kA pri120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
0,55 kA pri125 V DC-13
Nazivna odklopna zmogljivost 3 kA pri240 V AC-15, 720 VA
6 kA pri120 V AC-15, 720 VA
6 kA pri125 V DC-13, 720 VA
1,2 kA pri600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA pri480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
Teža izdelka 0,086 kg
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Črna
Profil operaterja Podometna
Tip upravljanja Povratna vzmet
Velikost 30 mm
Okolje
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C 852
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C 4520
Certifikati izdelkov NEMA
UL 508
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,6 cm
Paket 1 Širina 9,2 cm
Paket 1 Dolžina 4,7 cm
Paket 1 Teža 75,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 11
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months