|
|
|
9001SKR25RH13
Tipka 600 V AC 10 AMP 30 mm SK + možnosti
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001SK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tipka
|
Kratko ime naprave
|
9001SK
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
Rdeča Goba Ø 57 mm, Neoznačeno
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Vijačna plastika z nastavitvenim vijakom
|
Komplementarno
Material roba
|
Plastika
|
Montažni premer
|
30 mm
|
CAD celotna širina
|
46 mm
|
CAD celotna višina
|
45 mm
|
CAD celotna globina
|
69 mm
|
Teža izdelka
|
0,102 kg
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000000 ciklov
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
Zatezni moment
|
0,8 N.m v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križne reže
|
Material kontaktov
|
Kontakti s srebrno zlitino
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A600-Q600 v skladu s/zNEMA
0,55 A pri125 V, DC-13, A600-Q600 v skladu s/zNEMA
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
12 kA pri600 V AC-15, 7200 VA
15 kA pri480 V AC-15, 7200 VA
30 kA pri240 V AC-15, 7200 VA
60 kA pri120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
0,55 kA pri125 V DC-13
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
3 kA pri240 V AC-15, 720 VA
6 kA pri120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA pri600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA pri480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
0,55 kA pri125 V DC-13
|
Kompatibilnostna koda
|
9001SK
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Rdeča
|
Profil operaterja
|
Goba Ø 57 mm
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
Velikost
|
30 mm
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 št. 14
|
Certifikati izdelkov
|
NEMA
UL 508
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,9 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,401 cm
|
Paket 1 Teža
|
108,862 g
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|