Schneider-Electric
 
9001SKR3RH6 slika – Schneider- scope
9001SKR3RH6
Tipka 600 V AC 10 AMP 30 mm sk + možnosti
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del Tipka
Kratko ime naprave 9001SK
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Rdeča Izbočena, Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja Brez zaščite
Komplementarno
Material roba Plastika
Montažni premer 30 mm
Oblika glave signalne enote Osmerokotno
Tip kontakta in sestava 1 NC
Premik kontakta Standard
Priključki - terminali Vijačni priključki 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Zatezni moment 0,8 N.m v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križne reže
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Delovni položaj Katerikoli položaj
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600-Q600
0,55 A pri125 V, DC-13, A600-Q600
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Material kontaktov Kontakti s srebrno zlitino
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zIEC 60947-5-2
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 12 kA pri600 V AC-15, 7200 VA
15 kA pri480 V AC-15, 7200 VA
30 kA pri240 V AC-15, 7200 VA
60 kA pri120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
0,55 kA pri125 V DC-13
Nazivna odklopna zmogljivost 3 kA pri240 V AC-15, 720 VA
6 kA pri120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA pri600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA pri480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
0,55 kA pri125 V DC-13
Product weight 0,07 kg
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Profil operaterja Izbočena
Tip upravljanja Povratna vzmet
Velikost 30 mm
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C 852
JIS C 4520
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
Certifikati izdelkov UL 508
NEMA
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,572 cm
Paket 1 Širina 5,588 cm
Paket 1 Dolžina 9,398 cm
Paket 1 Teža 63,503 g
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev