Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

9001SKS43FB |
Schneider-Electric
 
9001SKS43FB slika – Schneider- scope
9001SKS43FB
Upravljavec izbirnega stikala 30 mm SK
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del Glava za izbirno stikalo
Kratko ime naprave 9001SK
Tip upravljanja Stalni
Profil operaterja Črna Dolga ročica
Komplementarno
Material roba Plastika
Montažni premer 30 mm
Teža izdelka 0,059 kg
Oblika glave signalne enote Osmerokotno
Pozcijske informacije za operaterja 3 položaji
Tip kontakta in sestava Brez kontaktnega bloka
Mehanska vzdržljivost 500000 ciklov
Združljivost izdelkov 9001KA1, montažaStran 1 ali 2
Predstavitev naprave Osnovni element
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Črna
Profil operaterja Dolga ročica
Tip upravljanja Stalni
Velikost 30 mm
Profil konice 3
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 6
Standardi JIS C 852
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C 4520
CSA C22.2 št. 14
UL 508
Certifikati izdelkov UL 508
NEMA
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,112 cm
Paket 1 Širina 5,842 cm
Paket 1 Dolžina 5,08 cm
Paket 1 Teža 63,503 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months