Schneider-Electric
 
9001T8U slika – Schneider- scope
9001T8U
30-mm univerzalni vstavki, 7 barv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del Pokrovček
Tip dodatkov/ločenih delov Pokrovček
Kategorija dodatkov/ločenih delov Rezervni deli
Destinacija dodatkov/ločenih delov Nesvetleča tipka
Količina na set/komplet Komplet 7
Komplementarno
Montažni premer 30 mm
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče 7 barvnih izbir
Product weight 0,005 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,334 cm
Paket 1 Širina 7,112 cm
Paket 1 Dolžina 5,842 cm
Paket 1 Teža 13,608 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev