Schneider-Electric
 
9001TY1 slika – Schneider- scope
9001TY1
Prazna krmilna postaja – 9001T – b. aluminija – 1 izrez Ø 30
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del Prazna omara
Kratko ime naprave 9001T
Število izrezov 1 izrez
Kabelska uvodnica 1 vhod odcepljen za 14 mm kabelsko uvodnico
Komplementarno
Destinacija izdelka Za krmilne in signalne enote Ø 30 mm
Material Aluminij
Teža izdelka 1,17 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Prenapetostna kategorija II v skladu s/zIEC 61140
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 3
NEMA 4
NEMA 6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,938 cm
Paket 1 Širina 10,414 cm
Paket 1 Dolžina 12,954 cm
Paket 1 Teža 1,188 kg
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,595 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d