Schneider-Electric
 
9001Y22 slika – Schneider- scope
9001Y22
Tipka 30 mm T + možnosti
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del Gobasta tipka
Tip dodatkov/ločenih delov Kapica leče
Kategorija dodatkov/ločenih delov Rezervni deli
Destinacija dodatkov/ločenih delov Osvetljena tipka
Komplementarno
Premer 41 mm
Montažni premer 30 mm
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rumena
Teža izdelka 0,005 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,112 cm
Paket 1 Širina 5,842 cm
Paket 1 Dolžina 5,334 cm
Paket 1 Teža 18,144 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev