|
|
|
990NAD21110
Modbus Plus drop kabel - med podstavkom Momentum I/O in T spojem - 2,4 m
|
|
|
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Spuščeni priključni kabel
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Modbus Plus zaključni kabel
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Modbus Plus omrežje
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
STBNMP2212
990NAD23010
990NAD23020
990NAD23000
990NAD23021
140CPU43412U
140CPU31110
490NRP25300
NWBP85002
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Modicon Momentum programabilna platforma
Modicon Quantum programabilna platforma
Advantys STB distribuirane I/O rešitve
Modicon Premium programabilna platforma
Lexium 15
|
Dolžina kabla
|
2,4 m
|
Električna povezava
|
1 moški konektor SUB-D 9 Kolenski Na strani komunikacijskega modula
Prosti konec Local site tap side
|
Teža izdelka
|
0,169 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
22,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
167,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
48
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,495 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS