Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

990NAD21810 |
Schneider-Electric
 
990NAD21810 slika – Schneider- scope
990NAD21810
Modbus Plus drop kabel - med razdelilno omaro in SUB-D9 - leva stran - 2,4 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Spuščeni priključni kabel
Označevanje dodatkov/ločenih delov Modbus Plus zaključni kabel
Destinacija dodatkov/ločenih delov Modbus Plus omrežje
Komplementarno
Združljivost izdelkov 140CPU65160
990NAD23010
140CPU65150
990NAD23020
140CPU65160S
990NAD23021
140CPU67160S
140CPU67160
990NAD23000
Združljivost skupine izdelkov Modicon Momentum programabilna platforma
Modicon Quantum programabilna platforma
Dolžina kabla 2,4 m
Električna povezava 1 moški konektor SUB-D 9 Raven Na strani komunikacijskega modula
Vztrajni vodi Preveza na strani ohišja
Lokalizacija na napravi Leva stran
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 21,0 cm
Paket 1 Dolžina 25,0 cm
Paket 1 Teža 142,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,1 kg