|
|
|
990NAD23000
IP20 Modbus Plus, razdelilna omara z linijskim priklj. - omrežje Modbus Plus
|
|
|
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Ohišje mostička
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Razvodna omarica IP20 Modbus Plus z linijskim terminalom
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Modbus Plus omrežje
|
Dodatne informacije
|
Zahteva orodja za ožičenje 043509383
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Modicon Momentum programabilna platforma
Modicon TSX Micro programabilna platforma
Modicon Premium programabilna platforma
Modicon Quantum programabilna platforma
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus Plus
|
Product weight
|
0,23 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
63,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,650 kg