Schneider-Electric
 
990NAD23010 slika – Schneider- scope
990NAD23010
Modbus Plus Tap - standardni Modbus kabel z 1 x RJ45 priključkom spredaj - IP20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Ohišje mostička
Označevanje dodatkov/ločenih delov Razvodna omara IP65 Modbus Plus
Destinacija dodatkov/ločenih delov Modbus Plus omrežje
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon Momentum programabilna platforma
Modicon Quantum programabilna platforma
Modicon Premium programabilna platforma
Modicon TSX Micro programabilna platforma
Električna povezava Vijačni priključek
1 konektor Spredaj
Protokol komunikacijskih vrat Modbus Plus
Montažna podpora Montažna plošča
Panel/plošča
Teža izdelka 0,65 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,300 cm
Paket 1 Širina 19,200 cm
Paket 1 Dolžina 21,700 cm
Paket 1 Teža 742,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 14,080 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne