Schneider-Electric
 
990NAD23020 slika – Schneider- scope
990NAD23020
Modbus Plus - letev DIN - 1 konektor RJ45 - plastika - IP20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Označevanje dodatkov/ločenih delov Modbus Plus odcepni
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priklju?ni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Tap
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za povezavo z dotikom povezave
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon Quantum programabilna platforma
Modicon Momentum programabilna platforma
Modicon TSX Micro programabilna platforma
Modicon Premium programabilna platforma
Material Plastika
Montažna podpora DIN letev
Električni priključek 1 konektor RJ45
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,0 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 20,2 cm
Paket 1 Teža 360,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,4 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Pogodbena garancija
Garancija 18 months