Schneider-Electric
 
990NAD23021 slika – Schneider- scope
990NAD23021
Modbus Plus - montažna plošča - 1 konektor RJ45 - plastika - IP20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Označevanje dodatkov/ločenih delov Modbus Plus odcepni
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Tap
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za povezavo z dotikom povezave
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon Quantum programabilna platforma
Modicon Momentum programabilna platforma
Modicon Premium programabilna platforma
Modicon TSX Micro programabilna platforma
Material Plastika
Montažna podpora Montažna plošča
Električni priključek 1 konektor RJ45
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 20,000 cm
Paket 1 Teža 352,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 32
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 11,996 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev