Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9A15035 |
Schneider-Electric
 
A9A15035 slika – Schneider- scope
A9A15035
DIN vtičn. iPC-2P+E, 16 A, 250 V AC-VDE 0620, std. nem., ind. luč. za pris. nap.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 iPC
Izdelek ali sestavni del Modularna vtičnica
Kratko ime naprave IPC
Opis polov 2P + E
Standard vtičnice Nemška
Komplementarno
[In] nazivni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V AC 50/60 Hz
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Simetrična DIN-letev
9 mm rastri 5
Višina 84 mm
Width 45 mm
Globina 63 mm
Teža izdelka 98 g
Barva Bela
Lokalno signaliziranje LED Indikatorska luč za prisotnost napetosti 100000 h
Povezave - terminali Tunelski tip terminala1 kabel/li6 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala1 kabel/li10 mm² Togo
Dolžina blankiranja žice 13 mm
Zatezni moment 1,2 N.m
Okolje
Standardi VDE 0620
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK03
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,500 cm
Paket 1 Teža 101,500 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 7,500 cm
Paket 2 Širina 9,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 550,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 75
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 8,660 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 26
Pogodbena garancija
Garancija 18 months