|
|
|
A9A15096
Priključek OC - za isw - 3 A - 415 V
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Kratko ime naprave
|
IOF
|
Izdelek ali sestavni del
|
OC stik
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 C/O
|
Komplementarno
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri415 V AC
6 A pri250 V AC
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
77 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
75 mm
|
Barva
|
Bela
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti 9 Acti 9 iSW
|
Pomožni priključni terminal
|
Vijačni priključek 10 mm²
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
62,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,300 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,400 cm
|
Paket 2 Teža
|
626,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
108
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
7,959 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
6ab3defc-4d52-4456-bd38-c6ef27b8549e
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Informacije o izteku življenjske dobe