|
|
|
A9A15151
Namestitvena osnova letve din - ø 22 mm enote - za krmilno in signalno enoto
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti9
|
Serija izdelka
|
Harmony XB4
Harmony XB5
Modicon M221
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Tip dodatka tipke in signalne svetilke
|
Montaža podpore na DIN letvi
|
Control button component destination
|
Komandna enota
|
Komplementarno
Material
|
Izoliran material
|
9 mm rastri
|
6
|
Barvna koda
|
RAL 9003
|
Barvni odtenek
|
Bela
|
Premer
|
22 mm
|
Premer vrtanja
|
22,3 mm
|
Način pritrjevanja
|
S sponkami
|
Notranja globina
|
60 mm
|
Lokacija montaže
|
Omara
V omarici
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična letev
|
Združljivost izdelkov
|
XB4
XB5
|
Teža izdelka
|
0,04 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
28,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
8,900 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,300 cm
|
Paket 2 Teža
|
162,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
96
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,812 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS