|
|
|
A9A15152
Namestitvena osnova letve din - uni. - za krmilno in signalno enoto
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti9
|
Serija izdelka
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Tip dodatka tipke in signalne svetilke
|
Montaža podpore na DIN letvi
|
Control button component destination
|
Komandna enota
|
Komplementarno
Material
|
Izoliran material
|
9 mm rastri
|
6
|
Barvna koda
|
RAL 9003
|
Barvni odtenek
|
Bela
|
Način pritrjevanja
|
S sponkami
|
Notranja globina
|
60 mm
|
Lokacija montaže
|
Omara
V omarici
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična letev
|
Product weight
|
0,04 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
28,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,600 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,200 cm
|
Paket 2 Teža
|
164,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
96
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,843 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|