Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9A15212 |
Schneider-Electric
 
A9A15212 slika – Schneider- scope
A9A15212
Acti 9 modul. transf. zvonec iTR - 230 V 50 do 60 Hz - izh. 8 do 12 V - 16 VA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 iTR
Izdelek ali sestavni del Transformator
Kratko ime naprave ITR
Tip transformatorja Transformator za zvonec
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC 50/60 Hz
Izhodna napetost 8/12 V +/- 15 % Na obremenitvi
13/18 V Brez obremenitve
Izhodna kratkostična zaščita Vgrajeno
Rated power in VA 16 VA
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri 4
Višina 89 mm
Width 36 mm
Globina 60 mm
Barva Bela
Pomožni priključni terminal Tunelski tip terminalov Togo 2,5 mm²
Tunelski tip terminalov Prilagodljiv 2,5 mm²
Tunelski tip terminalov Prilagodljivo s kapico 2,5 mm²
Dolžina blankiranja žice 6 mm
Zatezni moment 0,5 N.m
Okolje
Standardi IEC 61558-2-6
EN 61558-2-6
EN 60742
Certifikati izdelkov NF
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Prenapetostna kategorija Razred II Z opcijskimi priključnim oklopom
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 414,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 11,898 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 6edbd8bf-8086-4f8e-a012-80f9e4a1db80
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months