Schneider-Electric
 
A9A15215 slika – Schneider- scope
A9A15215
Acti 9 modul. transf. zvonec iTR - 230 V 50 do 60 Hz - izh. 12 do 24 V - 25VA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 iTR
Izdelek ali sestavni del Transformator
Kratko ime naprave ITR
Tip transformatorja Transformator za zvonec
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC 50/60 Hz
Izhodna napetost 12/24 V +/- 15 % Na obremenitvi
16/32 V Brez obremenitve
Izhodna kratkostična zaščita Vgrajeno
Rated power in VA 25 VA
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri 6
Višina 89 mm
Width 54 mm
Globina 60 mm
Barva Bela
Pomožni priključni terminal Tunelski tip terminalov Togo 2,5 mm²
Tunelski tip terminalov Prilagodljiv 2,5 mm²
Tunelski tip terminalov Prilagodljivo s kapico 2,5 mm²
Dolžina blankiranja žice 6 mm
Zatezni moment 0,5 N.m
Okolje
Standardi EN 60742
EN 61558-2-6
IEC 61558-2-6
Certifikati izdelkov NF
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Prenapetostna kategorija Razred II Z opcijskimi priključnim oklopom
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 662,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 14
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 9,588 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 6edbd8bf-8086-4f8e-a012-80f9e4a1db80
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev