Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9A15218 |
Schneider-Electric
 
A9A15218 slika – Schneider- scope
A9A15218
Modularni varn. transformator iTR - 230 V 50 do 60 Hz - izhod 12 do 24 V - 16 VA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Tip transformatorja Varnostni transformator
Skupina izdelkov Acti9
Serija izdelka Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iTR
Izdelek ali sestavni del Transformator
Kratko ime naprave ITR
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC 50/60 Hz
Izhodna napetost 12/24 V +/-5 % Na obremenitvi
14/28 V Brez obremenitve
Izhodna kratkostična zaščita Vgrajeno
Rated power in VA 16 VA
Temperature derating table 16 VA 35 °C
15,2 VA 40 °C
12,8 VA 50 °C
9,6 VA 55 °C
7,2 VA 60 °C
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri 10
Višina 89 mm
Width 90 mm
Globina 60 mm
Barva Bela
Pomožni priključni terminal Tunelski tip terminalov 4 mm²
Okolje
Standardi EN 61558-2-6
EN 60742
IEC 61558-2-6
Certifikati izdelkov NF
Prenapetostna kategorija Razred II Z opcijskimi priključnim oklopom
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 9,500 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 1,080 kg
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 9,055 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 6edbd8bf-8086-4f8e-a012-80f9e4a1db80
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months