|
|
|
A9A15303
DIN vtičnica iPC - 2P + E - 16 A - 250 V AC - IEC 2316 - standardna italijanska
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iPC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modularna vtičnica
|
Kratko ime naprave
|
IPC
|
Opis polov
|
2P + E
|
Standard vtičnice
|
Italijanščina
|
Komplementarno
[In] nazivni tok
|
16 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
Simetrična DIN-letev
|
9 mm rastri
|
5
|
Višina
|
87 mm
|
Width
|
44 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Teža izdelka
|
98 g
|
Barva
|
Bela
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminala1 kabel/li6 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala1 kabel/li10 mm² Togo
|
Dolžina blankiranja žice
|
13 mm
|
Zatezni moment
|
1,2 N.m
|
Okolje
Standardi
|
IEC 23-16
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK03
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zIEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
93,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
8,7 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,7 cm
|
Paket 2 Teža
|
507,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,587 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
26
|
Pogodbena garancija
|
|