Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9A15320 |
Schneider-Electric
 
A9A15320 slika – Schneider- scope
A9A15320
Acti 9 - iSO modularni zvonec 230 V AC - 80 dB - 5 VA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 iSO
Izdelek ali sestavni del Zvonec
Kratko ime naprave ISO
Komplementarno
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 V AC pri50/60 Hz
Poraba energije v VA 5 VA
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri 2
Višina 81 mm
Width 18 mm
Globina 72 mm
Teža izdelka 77 g
Pomožni priključni terminal Tunelski tip terminalov Togo 4 mm²
Tunelski tip terminalov Prilagodljiv 4 mm²
Tunelski tip terminalov Prilagodljivo s kapico 4 mm²
Dolžina blankiranja žice 12 mm zaDno povezava
Zatezni moment 1,3 N.m Dno
Okolje
Stopnja hrupa 80 dB
Tip zvoka Zvonec
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,8 cm
Paket 1 Širina 6,6 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 59 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 8,5 cm
Paket 2 Širina 10 cm
Paket 2 Dolžina 22,7 cm
Paket 2 Teža 767 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 9,712 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No