|
|
|
A9A15322
Acti9 - iRO modularno brenčalo - 230 V 50/60 Hz - 70 dB
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iRO
|
Izdelek ali sestavni del
|
Brenčač
|
Kratko ime naprave
|
IRO
|
Komplementarno
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 V AC pri50/60 Hz
|
Poraba energije v VA
|
5 VA
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
81 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
72 mm
|
Teža izdelka
|
64 g
|
Barva
|
Bela
|
Pomožni priključni terminal
|
Tunelski tip terminalov Togo 4 mm²
Tunelski tip terminalov Prilagodljiv 4 mm²
Tunelski tip terminalov Prilagodljivo s kapico 4 mm²
|
Dolžina blankiranja žice
|
12 mm zaDno povezava
|
Zatezni moment
|
1,3 N.m
|
Okolje
Stopnja hrupa
|
70 dB
|
Tip zvoka
|
Brenčač
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
55,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,3 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,8 cm
|
Paket 2 Teža
|
715,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
144
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
9,115 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS