|
|
|
A9A15393
Acti9 - iRBN rele vmesnika z nizko ravnjo - 5 mA/5V AC-DC - 2A/250 - 230 V AC
|
|
|
Glavno
Aplikacija naprave
|
Vmesniški rele na nizki ravni
|
Funkcija
|
Aktiviranje elektronskih tokoktogov z nizko jakostjo po prejemu naročila LV
|
Skupina izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iRBN
|
Izdelek ali sestavni del
|
Rele
|
Kratko ime naprave
|
IRBN
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 C/O
|
[Uc] Krmilna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Komplementarno
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
2 A pri250 V AC
0,005 A pri5 V AC
0,005 A pri5 V DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
4000 V
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaVklop LED ( Zelena)
|
Napajalna držalna moč
|
2,5 VA
|
Napajalna vklopna moč
|
5 VA
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminalov
|
Okolje
Standardi
|
IEC 529
IEC 255-100
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
65 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
7,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
23 cm
|
Paket 2 Teža
|
834 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
108
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,171 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS