|
|
|
A9A15416
Acti9 - iRTBT rele z E nizko ravnjo - 10 mA/10V DC - 5A/250 V, 12 do 24 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iRTBT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Rele
|
Kratko ime naprave
|
IRTBT
|
Aplikacija naprave
|
Dodatni nizkonapetostni vmesniški rele
|
Funkcija
|
Aktiviranje nizkonapetostnih tokokrogov glede na red izjemno nizke napetosti
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 C/O
|
[Uc] Krmilna napetost
|
12 do 24 V AC
12 do 24 V DC
|
Komplementarno
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
5 A pri250 V AC
0,01 A pri10 V DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
4000 V
|
Lokalno signaliziranje
|
LED Zelena zaVklop
|
Napajalna držalna moč
|
0,22 W
|
Napajalna vklopna moč
|
0,11 W
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Barva
|
Bela
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminalov
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
64 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
2,72 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
20 cm
|
Paket 2 Teža
|
818 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
108
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
7,831 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
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
6
|
Pogodbena garancija
|
|