Schneider-Electric
 
A9A19804 slika – Schneider- scope
A9A19804
Acti9 IC60 RCBO - pomožni kontakt - 1OF/SD Smartlink - 24V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del OC or fault contact
Kratko ime naprave IOF+SD 24
Sestava signalnih kontaktov 1 C/O
[In] Nazivni tok 2…100 mA pri24 V, DC
9 mm rastri 1
Standardi EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
Komplementarno
Lokalno signaliziranje Mehanični indikator
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Višina 86 mm
Width 9 mm
Globina 71 mm
Teža izdelka 30 g
Barva Bela
Povezave - terminali Vzmetni terminal Ti241 kabel/li0,5…1,5 mm² - Togo
Vzmetni terminal Ti241 kabel/li0,5…1,5 mm² - Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice 10 mm
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,800 cm
Paket 1 Teža 47,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 72
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,259 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 0f7535ec-e48a-4feb-9ec6-149242d80e27
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No