|
|
|
A9A26476
Acti9 - iMX - sprožna enota - 110 do 415 V AC
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev sprožnika
|
Kratko ime naprave
|
IMX
|
[Uc] Krmilna napetost
|
100 do 415 V AC 50/60 Hz
110 do 130 V DC
|
9 mm rastri
|
2
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 Acti 9 ARA
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti 9 iID
Acti 9 Acti 9 iSW-NA
Acti 9 Acti 9 RCA
Acti 9 Acti 9 iDPN (Kitajska verzija)
Acti 9 Acti 9 iC60 Miniaturni odklopnik z dvojnimi terminali
Acti 9 Acti 9 iC40
|
Lokalno signaliziranje
|
Akcijski indikator
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Top and bottom: Da
|
Širina
|
18 mm
|
Barva
|
Bela
|
Priključki - terminali
|
Terminal z objemko - 2 kabel/i2,5 mm² - Prilagodljiv S kabelskim koncem
Terminal z objemko - 1 kabel/i6 mm² - Togo
Terminal z objemko - 2 kabel/i2,5 mm² - Togo
Terminal z objemko - 1 kabel/i4 mm² - Prilagodljiv
|
Zatezni moment
|
1 N.m
|
Kompatibilnostna koda
|
IMX
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
71 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
8,7 cm
|
Paket 2 Širina
|
10 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,7 cm
|
Paket 2 Teža
|
625 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,113 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|