Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9A26478 |
Schneider-Electric
 
A9A26478 slika – Schneider- scope
A9A26478
Acti9 - iMX - sprožna enota - 12 do 24 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del Sprostitev sprožnika
Kratko ime naprave IMX
[Uc] Krmilna napetost 12 do 24 V AC 50/60 Hz
12 do 24 V DC
9 mm rastri 2
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Acti9 iC65
Acti9 ARA
Acti9 IDPN Vigi
Acti9 iID
Acti9 ISW-NA
Acti9 RCA
Acti9 iDPN (China version)
Acti9 iC60
Acti9 iC40
Lokalno signaliziranje Akcijski indikator
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Top and bottom: Da
Width 18 mm
Barva Bela
Priključki - terminali Terminal z objemko - 2 kabel/i2,5 mm² - Prilagodljiv S kabelskim koncem
Terminal z objemko - 1 kabel/i6 mm² - Togo
Terminal z objemko - 2 kabel/i2,5 mm² - Togo
Terminal z objemko - 1 kabel/i4 mm² - Prilagodljiv
Zatezni moment 1 N.m
Kompatibilnostna koda IMX
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-1
Tropikalizacija 2 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,900 cm
Paket 1 Širina 7,900 cm
Paket 1 Dolžina 9,400 cm
Paket 1 Teža 76,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 8,700 cm
Paket 2 Širina 9,900 cm
Paket 2 Dolžina 26,700 cm
Paket 2 Teža 661,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 72
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 6,472 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months