|
|
|
A9A26500
Acti9 - iMSU podnapetostna sprožna enota - nastavljiv prag
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev prenapetosti
|
Kratko ime naprave
|
IMSU
|
[Uc] Krmilna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Meja prožilne napetosti
|
255 V
275 V 3 do 15 s
300 V 1 do 5 s
350 V 0,25 do 0,75 s
400 V 0,07 do 0,2 s
|
9 mm rastri
|
2
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Acti9 iC65
Acti9 ARA
Acti9 IDPN Vigi
Acti9 iID
Acti9 ISW-NA
Acti9 RCA Miniaturni odklopnik z dvojnimi terminali
Acti9 iDPN (China version)
Acti9 iC60
Acti9 iC40
|
Lokalno signaliziranje
|
Akcijski indikator
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Top and bottom: Da
|
Višina
|
82,5 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
68 mm
|
Barva
|
Bela
|
Priključki - terminali
|
Terminal z objemko - 1 kabel/i0,5…4 mm² - Prilagodljiv
Terminal z objemko1…6 mm² - Togo
|
Dolžina blankiranja žice
|
10 mm
|
Zatezni moment
|
1 N.m
|
Kompatibilnostna koda
|
IMSU
|
Okolje
Standardi
|
EN 50550
|
Oznake kakovosti
|
CE
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,900 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
80,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
8,700 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
747,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,694 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
C019b20e-e2a4-4fe7-afac-47a72d3f1e0f
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe