Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9A26897 |
Schneider-Electric
 
A9A26897 slika – Schneider- scope
A9A26897
Acti 9 - Pomožni kontakt iOF/SD+OF - 2 OC - 24 V AC/DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del OC in kontaktna napaka
Kratko ime naprave IOF+SD 24
Aplikacija naprave For Smartlink interface
Sestava signalnih kontaktov 1 NO + 1 NC
[In] Nazivni tok DC-12 2…100 mA pri24 V, DC +/- 20 %
9 mm rastri 1
Standardi IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
Oznake kakovosti CE
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V v skladu s/zIEC 60664-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60664-1
Lokalno signaliziranje Mehanični indikator
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Dno: Da
Višina 88 mm
Width 9 mm
Globina 73,5 mm
Teža izdelka 25 g
Barva Bela
Električna vzdržljivost 20000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-5-4
Povezave - terminali Vzmetni terminal Ti24 ( Zgoraj) 2 kabel/li0,5…1,5 mm² - Prilagodljiv
Vzmetni terminal Ti24 ( Zgoraj) 2 kabel/li0,5…1,5 mm² - Togo
Dolžina blankiranja žice 10 mm
Okolje
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Prenapetostna kategorija III
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Relativna vlažnost 93 % pri40 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,2 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,2 cm
Paket 1 Teža 39,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 8,3 cm
Paket 2 Širina 9,8 cm
Paket 2 Dolžina 27,0 cm
Paket 2 Teža 550,0 g
Embalažna enota Paketa 3 CAR
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 5,987 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months