Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9A26904 |
Schneider-Electric
 
A9A26904 slika – Schneider- scope
A9A26904
Pomožni kontakt, Acti9 A9A, iOF, 1 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24-130 VDC, spodnji priklj.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del OC stik
Kratko ime naprave IOF
Sestava signalnih kontaktov 1 C/O
[In] Nazivni tok 0,1…6 A pri24 do 240 V, AC 50/60 Hz
0,1…3 A pri415 V, AC 50/60 Hz
0,1…6 A pri24 V, DC
0,1…2 A pri48 V, DC
0,1…1,5 A pri60 V, DC
0,1…1 A pri130 V, DC
9 mm rastri 1
Standardi EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certifikati izdelkov CE
UKCA
Oznake kakovosti EAC
CCC
CMIM
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Montažni način Konektor za spenjanje
Lokacija montaže Leva stran odklopnika
Montažna podpora DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Zgoraj: Da
Višina 86 mm
Width 9 mm
Globina 73 mm
Teža izdelka 32 g
Barva Bela
Povezave - terminali Vijačni priključek ( Dno) 1 kabel/li1…4 mm² - Togo
Vijačni priključek ( Dno) 1 kabel/li0,5…2,5 mm² - Prilagodljiv
Vijačni priključek ( Dno) 2 kabel/li2,5 mm² - Togo
Vijačni priključek ( Dno) 2 kabel/li1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice 10 mm
Zatezni moment 1 N.m Dno
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 3
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,100 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,300 cm
Paket 1 Teža 41,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 8,500 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 27,000 cm
Paket 2 Teža 570,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 6,300 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1