|
|
|
A9A26909
Pomožni kontakt, Acti9 A9A, iOF/SD+OF, 2 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24VDC do 130VDC, zgornji in spodnji priklj.
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Dvojni OC ali stik z napako
|
Kratko ime naprave
|
IOF/SD+OF
|
Sestava signalnih kontaktov
|
2 C/O
|
[In] Nazivni tok
|
0,1…6 A pri24 do 240 V, AC 50/60 Hz
0,1…3 A pri415 V, AC 50/60 Hz
0,1…6 A pri24 V, DC
0,1…2 A pri48 V, DC
0,1…1,5 A pri60 V, DC
0,1…1 A pri130 V, DC
|
9 mm rastri
|
1
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UKCA
|
Oznake kakovosti
|
EAC
CCC
CMIM
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Lokalno signaliziranje
|
Mehanični indikator
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Lokacija montaže
|
Leva stran odklopnika
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
NO
|
Višina
|
90 mm
|
Width
|
9 mm
|
Globina
|
73 mm
|
Teža izdelka
|
43 g
|
Barva
|
Bela
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključek ( top and bottom) 1 kabel/li0,5…2,5 mm² - Prilagodljiv
Vijačni priključek ( top and bottom) 1 kabel/li1…4 mm² - Togo
Vijačni priključek ( top and bottom) 2 kabel/li2,5 mm² - Togo
Vijačni priključek ( top and bottom) 2 kabel/li1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
10 mm
|
Zatezni moment
|
1 N.m top and bottom
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
41 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
10 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27 cm
|
Paket 2 Teža
|
576 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,201 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|