|
|
|
A9A26914
Pomožni kontakt, Acti9 A9A, iOF, 1 C/O, 2mA do 100mA, 24VAC do 250VAC, 24VDC to 220VDC, spodnji priključek
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
OC stik
|
Kratko ime naprave
|
IOF
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 C/O
|
[In] Nazivni tok
|
2…100 mA pri24 do 240 V, AC 50/60 Hz
2…100 mA pri24 V, DC
2…100 mA pri48 V, DC
2…100 mA pri60 V, DC
2…100 mA pri130 V, DC
2…100 mA pri220 V, DC
|
9 mm rastri
|
1
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
GB/T 14048.5
GB/T 14048.17
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UKCA
|
Oznake kakovosti
|
EAC
CCC
|
Komplementarno
Način delovanja
|
Daisy chain up to 100 devices
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Lokacija montaže
|
Leva stran odklopnika
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Zgoraj: Da
|
Višina
|
86 mm
|
Width
|
9 mm
|
Globina
|
73 mm
|
Product weight
|
32 g
|
Barva
|
Bela
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključek ( Dno) 1 kabel/li1…4 mm² - Togo
Vijačni priključek ( Dno) 1 kabel/li0,5…2,5 mm² - Prilagodljiv
Vijačni priključek ( Dno) 2 kabel/li2,5 mm² - Togo
Vijačni priključek ( Dno) 2 kabel/li1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
10 mm
|
Zatezni moment
|
1 N.m Dno
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
40,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
561,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,255 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|