|
|
|
A9A26946
Acti9- iMX + OF - sprožna enota - 220 do 415 V AC
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev izklopa s stikalom OC
|
Kratko ime naprave
|
IMX+OF
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 C/O
|
[In] Nazivni tok
|
AC-12 3 A pri415 V, AC 50 Hz
AC-12 6 A pri100 V, AC 50 Hz
AC-12 6 A pri230 V, AC 50 Hz
DC-12 1 A pri110 V, DC
DC-12 1 A pri130 V, DC
|
[Uc] Krmilna napetost
|
100 do 415 V AC 50/60 Hz
110 do 130 V DC
|
9 mm rastri
|
2
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Acti9 iC65
Acti9 ARA
Acti9 IDPN Vigi
Acti9 iID
Acti9 ISW-NA
Acti9 RCA Miniaturni odklopnik z dvojnimi terminali
Acti9 iDPN (China version)
Acti9 iC60
Acti9 iC40
|
Lokalno signaliziranje
|
Akcijski indikator
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Zgoraj: Da
|
Width
|
18 mm
|
Barva
|
Bela
|
Priključki - terminali
|
Terminal z objemko - 2 kabel/i2,5 mm² - Prilagodljiv S kabelskim koncem
Terminal z objemko - 1 kabel/i6 mm² - Togo
Terminal z objemko - 2 kabel/i2,5 mm² - Togo
Terminal z objemko - 1 kabel/i4 mm² - Prilagodljiv
|
Zatezni moment
|
1 N.m
|
Kompatibilnostna koda
|
IMX+OF
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
77,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
8,800 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,200 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,200 cm
|
Paket 2 Teža
|
682,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,706 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
490
|
Pogodbena garancija
|
|